Julkaise tuotteesi
B Vent Flat Galvanized

B Vent Flat Galvanized

Menzies Metal Flat Galvanized B Vent is available in sizes between 4″ to 12″. This vent is ideal for flat roof HVAC applications.

• HOTWELD for torch-on and other applications.
• Available in 1″ increment sizes from 4″ to 12″.
• 4” roof flange.
• 8” height.
• Custom sizes available by request.
• Also available in TPO Direct Weld™.

042416

Product Tags:
A Vent Flashing, Aluminum B Vent, B Vent Flashing, C Vent Flashing, Custom B Vent, Fireplace Flashing, Flat B Vent, Furnace Flashing, Gas Pipe Flashing, Hot Weld Flashing, HVAC Vents, Pipe Flashing, Pitch B Vent, Spun B Vent, Storm Collar, Vent Flashing, Vent Pipe Flashing, Ventilation Supplies



Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteb-vent-galvanized
  • TuoteperheFlat Roofing Products
  • TuoteryhmäGalvanized B-Vent
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusObjekti

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat