Julkaise tuotteesi
Clamp-Tite Spun Aluminum Drain
Clamp-Tite Spun Aluminum Drain

    Clamp-Tite Spun Aluminum Drain


      • Clamping ring bolts down into compression fit mounting ring.
      • Stainless steel screw fastens die-cast aluminum strainer.
      • No vertical studs to interfere with membrane.
      • Lower clamping ring mount is embedded in the drain bowl. No bolts penetrating drain body.
      • Cast aluminum strainer.
      • All fasteners are stainless steel.
      • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
      • For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal.
      • Also available as No Hub outlet model.
      • Also available in TPO Direct Weld™.
      • Longer pipes available.


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteclamptite-aluminum
    • TuoteperheFlat Roofing Products
    • TuoteryhmäClamp-Tite Aluminum Drains
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiRoofing drains
    • UNSPSC-koodi30151605
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
    • OmniClass-numero23-13 41 39 13
    • OmniClass-nimikeRoof Drains With Strainer
    • CSI UniFormat II -koodiD2040
    • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage