Julkaise tuotteesi
Plumbing Stack Spun Aluminum - TPO

Plumbing Stack Spun Aluminum - TPO

• TPO coated.
• One piece seamless construction.
• Works well with either Econo or Vandalproof aluminum caps.
• Available in size 1 ½”, 2”, 3”, 4”and 5”.
• Suitable for flat roof only.
• Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64.
• Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.

040416

Additional Information:

High quality plumbing stack for flat roof.
Econo and Vandalproof Caps also available.
Meets Canadian and U.S. standards.
Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.
Product Tags:
coated products, Thermoplastic Olefin coated, TPO, Vent Pipes



Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteplumbing-stack-aluminum-tpo
  • TuoteperheFlat Roofing Products
  • TuoteryhmäAluminum Plumbing Stack
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiRoofing drains
  • UNSPSC-koodi30151605
  • CSI UniFormat II -koodiD2040
  • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat