Julkaise tuotteesi
Commerical Spun Copper Drain - TPO

Commerical Spun Copper Drain - TPO

  • TPO coated flange.
  • Stainless steel screw fastens die-cast aluminum strainer
  • All fasteners are stainless steel
  • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64
  • For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal
  • Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems
  • Longer pipes available

011018

Product Tags:
coated products, Roof Drains, Thermoplastic Olefin coated, TPO


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecommercial-copper-tpo
  • TuoteperheFlat Roofing Products
  • TuoteryhmäCommercial Copper Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKupari
  • Toissijainen materiaaliThermoplastic olefin (TPO)
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiRoofing drains
  • UNSPSC-koodi30151605
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-13 41 39 13
  • OmniClass-nimikeRoof Drains With Strainer
  • CSI UniFormat II -koodiD2040
  • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat