Julkaise tuotteesi
Synthesis® Central Station - CS9 - 109.5" L x 95" H
Synthesis® Central Station - CS9 - 109.5" L x 95" H
Synthesis® Central Station - CS9 - 109.5" L x 95" H
    Midmark

    Synthesis® Central Station - CS9 - 109.5" L x 95" H

    Midmark Synthesis Central Stations are the ideal solution for dental multi-room plans.  Saving valuable floor space, central stations offer storage on both sides for the dentist and assistant. With a width of 18 inches, the Synthesis Central Station requires approximately 55% less floor space than a traditional wall and side cabinet installation. More usable floor space provides greater flexibility for your space utilization.

    Standard Features

    • 18-gauge steel frame
    • Full-extension ball-bearing glides
    • Concealed steel hinges
    • Multiple handle and panel styles
    • Seamless panels and polystyrene drawers


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemidmark-synthesis-cs9
    • TuoteperheDental Equipment
    • TuoteryhmäSynthesis® Cabinetry
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)95
    • Leveys (tuumaa)109.5
    • Syvyys (tuumaa)18
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliHiiliteräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDental Casework
    • OmniClass-numero23-25 17 13
    • OmniClass-nimikeDental Equipment