Julkaise tuotteesi
F1170-C-SD Drain with Multi Inlets
MIFAB

F1170-C-SD Drain with Multi Inlets

MIFAB® F1170-C-SD Series lacquered cast iron floor drain with integral trap, 2” (51) cleanout (rodding eye), anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and adjustable “SD6” square 6” x 6” (152 x 152) with solid hinged cover and secondary grate. (Specify -44, 2” (51) no hub inlets as shown and required. Maximum three @ 90 degrees. Specify location -A, B, or C.)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF1170-C-SD
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING