Julkaise tuotteesi
C1100-RC Floor Cleanout with Carpet Marker
MIFAB

C1100-RC Floor Cleanout with Carpet Marker

MIFAB® C1100-RC Series adjustable floor cleanout with lacquered cast iron body and anchor flange, secondary “O” ring Test Seal, 4” diameter cleanout opening and round nickel bronze scoriated combined cover and plug top assembly with stainless steel vandal proof allen key screws, primary gasket seal and 1 ½” round stainless steel carpet marker. (For membrane floors, add Suffix -C for the membrane clamp.)
Tekniset tiedot
  • SKUs: C1102-RC, C1103-RC, C1104-RC, C1105-RC, C1106-RC
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitec1100-rc-floor-cleanout-with-carpet-marker
  • TuoteperheCleanouts
  • TuoteryhmäFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 -kuvausPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass-numero23-11 21 21 17
  • OmniClass-nimikeCleanouts
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING