Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
mifab/products/8de60471-c8e6-4718-ba95-2e0c3c67ec6e
Koti
Luokat
Putkityöt
Vedenpoisto
C1400-RD Stainless Steel Round Cover with Screw
Saatavana Yhdysvallat
MIFAB
Seuraa
C1400-RD Stainless Steel Round Cover with Screw
MIFAB® C1400-RD Series round, smooth stainless steel access cover and 3 ½” (89) long anchor screw. (Specify cover size.)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
SKUs: C1400-RD3, C1400-RD4, C1400-RD5, C1400-RD6, C1400-RD8, C1400-R10
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
c1400-rd-stainless-steel-round-cover-with-screw
Tuoteperhe
Cleanouts
Tuoteryhmä
Access Covers » Wall Access Cover Cleanouts
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2021-02-04
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.mifab.com/products/c1400-rd-stainless-steel-round-cover-with-screw/
Asennusohjeet
https://www.mifab.com/products/c1400-rd-stainless-steel-round-cover-with-screw/
Tekninen kuvaus
https://www.mifab.com/Catalog/Library/c1400-rd.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Putkityöt - Vedenpoisto
UNSPSC-nimi
Plumbing fixtures
UNSPSC-koodi
3018
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 05 76
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Facility Drainage Piping Cleanouts
OmniClass-numero
23-11 21 21 17
OmniClass-nimike
Cleanouts
CSI UniFormat II -koodi
D2010
CSI UniFormat II -nimike
Plumbing Fixtures
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Lataa
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Lataa
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Lataa
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
Lataa
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Lataa
Zurn
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
4.2
(
21
)
Lataa