Julkaise tuotteesi
C1450-S Line Cleanout with Square Wall Access Panel
MIFAB

C1450-S Line Cleanout with Square Wall Access Panel

MIFAB® C1450-S Series line cleanout plug with blind tapping and 7” x 7” square, smooth nickel bronze access panel with allen key screws and anchor frame with mounting lugs.
Tekniset tiedot
  • SKUs: C1452-S7-1, C1453-S7-1, C1454-S7-1
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitec1450-s-line-cleanout-with-square-wall-access-panel
  • TuoteperheCleanouts
  • TuoteryhmäAccess Covers » Wall Access Cover Cleanouts
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 -kuvausPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass-numero23-11 21 21 17
  • OmniClass-nimikeCleanouts
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING