Julkaise tuotteesi
CAD-FL Universal Access Door with Frame
MIFAB

CAD-FL Universal Access Door with Frame

MIFAB® CAD-FL Series access door is designed for flush installation in drywall or plaster surfaces. The door panel is flush with the frame. When installed flush with the wall or ceiling, only the door panel is exposed. A mounting bracket is recessed 5/8” (15) from the door. It has a unique white finish.

Tekniset tiedot
  • CAD-FL Universal Access Door with Frame

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecad-fl-universal-access-door-with-frame
  • TuoteperheAccess Doors
  • TuoteryhmäUniversal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit
  • Uniclass 2015 -koodiTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 -kuvausAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Doors and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 27 13
  • OmniClass-nimikeAccess Doors