Julkaise tuotteesi
CR10 Rubber Support
MIFAB

CR10 Rubber Support

The CR10 Series is designed for superior support of gas and refrigeration pipes. The roller allows for longitudinal movements of the pipe. This support is suitable for most types of roofing material or other flat surfaces. The roller bracket has roller mounting holes 1″ apart so that the roller can be adjusted from 6″ or 7″ from the center line to the ground.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCR10
  • TuoteperheC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • TuoteryhmäWidebody Rubber Supports
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • UNSPSC-nimiRubber support block
  • UNSPSC-koodi30151509
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass-numero23-27 43 13
  • OmniClass-nimikeMechanical Pipe Supports