Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
mifab/products/344f9fb1-bdbe-4bad-875b-6d9a8727a1f3
Koti
Luokat
Putkityöt
Vedenpoisto
F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas
Saatavana Yhdysvallat
MIFAB
Seuraa
F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas
MIFAB F1210TC lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron clamp ring with weepholes for waterproofing membrane, and polished chrome plated strainer.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
SKUs: F1210TC
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
f1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas
Tuoteperhe
Drains
Tuoteryhmä
Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2021-02-26
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.mifab.com/products/f1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas/
Asennusohjeet
https://www.mifab.com/products/f1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas/
Tekninen kuvaus
https://www.mifab.com/Catalog/Library/F1210TC_-_spec_sheet.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Cast iron
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Putkityöt - Vedenpoisto
Uniclass 2015 -koodi
Ss_50_30_08
Uniclass 2015 -kuvaus
Below ground gravity drainage systems
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 13 19.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Sanitary Drains
OmniClass-numero
23-31 27 00
OmniClass-nimike
Floor Drains
CSI UniFormat II -koodi
D20
CSI UniFormat II -nimike
PLUMBING
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Lataa
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Lataa
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Lataa
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
Lataa
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Lataa
Zurn
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
4.2
(
21
)
Lataa