Julkaise tuotteesi
F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate

MIFAB® F1320-C Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard 1” (25) thick, 9” (235) round, (specify material finish) tractor grate. (For nonmembrane floors, use F1320 Series.)
Tekniset tiedot
  • SKUs: F1322-C, F1323-C, F1324-C, F1325-C, F1326-C
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitef1320-c-drain-with-9-adjustable-tractor-grate
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäFloor and Area Drains » Round Parking Area/Mechanical Room Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiDrain covers
  • UNSPSC-koodi40141739
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Area Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD2040
  • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage