Julkaise tuotteesi
FS1520-FL Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 8″ x 6″ with Flange
MIFAB

FS1520-FL Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 8″ x 6″ with Flange

MIFAB® FS1520-FL Series 8” x 8” x 6” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate and anchor flange with weepholes. Anti-splash aluminum dome strainer included.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFS1520-FL
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • Uniclass 2015 -koodiAc_35
  • Uniclass 2015 -kuvausMedical, health, welfare and sanitary activities
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Area Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD2030
  • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste