Julkaise tuotteesi
LIL MAX Grease Interceptor
MIFAB

LIL MAX Grease Interceptor

MIFAB® Series Lil-(specify size)-L HDPE injection molded lint interceptor with flow rating of ____ (indicate) and liquid holding capacity of ____ (indicate). Unit shall include: two internal straining baffles with 3/8” diameter holes spaced 1/2” apart, internal deep seal trap, and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLIL-MAX
  • TuoteperheInterceptors
  • TuoteryhmäGrease Interceptors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • UNSPSC-nimiTraps and strainers
  • UNSPSC-koodi401425
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass-numero23-27 37 11
  • OmniClass-nimikeGrease Traps
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING