Julkaise tuotteesi
LIL MAX Lint Interceptor
MIFAB

LIL MAX Lint Interceptor

MIFAB® Series Lil-(specify size)-L HDPE injection molded lint interceptor with flow rating of ____ (indicate) and liquid holding capacity of ____ (indicate). Unit shall include: two internal straining baffles with 3/8” diameter holes spaced 1/2” apart, internal deep seal trap, and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLIL-MAX-L
  • TuoteperheInterceptors
  • TuoteryhmäHair/Lint/Other Interceptors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • UNSPSC-nimiTraps and strainers
  • UNSPSC-koodi401425
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing
  • OmniClass-numero23-27 37 11
  • OmniClass-nimikeGrease Traps
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING