Julkaise tuotteesi
MC-10-EXT-HS Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier for ADA in Middle of Battery With Hub & Spigot Connection
MIFAB

MC-10-EXT-HS Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier for ADA in Middle of Battery With Hub & Spigot Connection

MIFAB® MC-10-EXT-HS Series (Specify L for left or R for right design) single, horizontal, adjustable, high rough-in water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 4” (102) hub and spigot waste, 2” (51) hub and spigot vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMC-10-EXT-HS
  • TuoteperheFixture Carriers
  • TuoteryhmäHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • UNSPSC-nimiPlumbing hangers
  • UNSPSC-koodi40141725
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets