Julkaise tuotteesi
MI-DIAL-2-LD
MIFAB

MI-DIAL-2-LD

MIFAB® MI-DIAL-2-LD supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel (satin finish), continuous welded corners, four mounting anchor tabs, two 1/2” NPT PVC supply connections with PVC ball valves and 3/4” hose connections. Bracket with grommets for two 3/8” diameter hose and 2” stainless steel drain connection with sloped bottom. 

Tekniset tiedot
  • Dialysis Box with Two Valves

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemi-dial-2-ld
  • TuoteperheDialysis Boxes
  • TuoteryhmäMI-DIAL
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_75
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary appliance systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Waste and Vent Piping
  • CSI UniFormat II -koodiD2090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther Plumbing Systems