Julkaise tuotteesi
MI-DIAL-LD
MIFAB

MI-DIAL-LD

MIFAB® MI-DIAL-LD supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel (satin finish) continuous welded corners, four mounting anchor tabs, and removable finishing frame and door, one 1/2″ NPT PVC supply connection with PVC ball valve and 3/4″ hose connection. Bracket with grommets for two 3/8″ diameter hose, and 2” stainless steel drain connection with sloped bottom. 

Tekniset tiedot
  • Dialysis Box with One Valve

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemi-dial-ld
  • TuoteperheDialysis Boxes
  • TuoteryhmäMI-DIAL
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Waste and Vent Piping
  • CSI UniFormat II -koodiD2090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther Plumbing Systems