Julkaise tuotteesi
MI-EC End Cap
MIFAB

MI-EC End Cap

MIFAB® MI-EC Series of flexible rubber end caps manufactured from neoprene compound that meets the requirements of ASTM C-564 with inside knurling for superior pipe grip and Type 300 Series of stainless steel clamp tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screw. MI-EC Series of end caps are tested and certified to I.A.P.M.O. Standard PS 90-06 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O. All models are listed to the National Plumbing Code of Canada and relevant Canadian Standard(s) and bear the cUPC mark of conformity. Non constant temperature rating is 140 F.
Tekniset tiedot
  • SKUs: MI-EC-150, MI-EC-200, MI-EC-300, MI-EC-400, MI-EC-500, MI-EC-600, MI-EC-800
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemi-ec-150-end-cap
  • TuoteperheCouplings
  • TuoteryhmäOther Couplings
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiPlumbing connectors
  • UNSPSC-koodi40141720
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 33 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlexible Connectors
  • OmniClass-numero23-27 49 13
  • OmniClass-nimikeFlexible Pipe Couplings
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING