Julkaise tuotteesi
MI-G-AD
MIFAB

MI-G-AD


The MI-G-AD-25 is manufactured out of a fabricated 16 gauge Type 304 stainless steel body, deep seal trap with sewer gas stopper, air relief bypass, dual, gasketed lid for easy access to the internal sediment bucket, grease and oil collection container, 24 hour timer with heating element and automatic skimming wheel. The MI-G-AD-25 is tested and certified to the PDI G-101 and ASME A112.14.3 Standards.

Tekniset tiedot
  • Automatic Recovery Grease Interceptor

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemi-g-ad
  • TuoteperheInterceptors
  • TuoteryhmäGrease Interceptors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • UNSPSC-nimiTraps and strainers
  • UNSPSC-koodi401425
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGrease Traps
  • OmniClass-numero23-27 37 11
  • OmniClass-nimikeGrease Traps