Julkaise tuotteesi
MI-SD Sediment Drain Interceptor
MIFAB

MI-SD Sediment Drain Interceptor

MIFAB® MI-SD Series sanitary epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel sand interceptor. Unit shall include: removable cross bar, four 3” (76) threaded vent connections, solid straining baffles, stainless steel calibrated orfice plate, securing bolt(s), sediment bucket with perforated baffle beside inlet, deep seal trap, sewer gas stopper, internal air relief by-pass, and steel powder epoxy coated non skid rectangular gasketed lid(s).
Tekniset tiedot
  • SKUs: MI-SD-1, MI-SD-2, MI-SD-3, MI-SD-4, MI-SD-5, MI-SD-6, MI-SD-7, MI-SD-8, MI-SD-9, MI-SD-10
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemi-sd-1-sediment-drain-interceptor
  • TuoteperheInterceptors
  • TuoteryhmäSediment and Solid Interceptors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSediment Removal Equipment
  • OmniClass-numero23-39 37 15
  • OmniClass-nimikeSediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING