Julkaise tuotteesi
R1220-G
MIFAB

R1220-G


MIFAB® R1220-G Series lacquered cast iron medium sump roof drain with 12” diameter anchor flange, large cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, 5” high stainless steel ballast guard and standard self-locking cast iron dome strainer with a free area of 71.50 square inches.

Tekniset tiedot
  • Medium Sump Roof Drain with Stainless Steel Ballast Guard for IRMA Roofs

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiter1220-g
  • TuoteperheDrains
  • TuoteryhmäRoof Drains » Sump Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiRoofing drains
  • UNSPSC-koodi30151605
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-13 41 39
  • OmniClass-nimikeRoof Drains