Julkaise tuotteesi
Nippu
Nippu
Nippu
    Mobel

    Nippu

    Nippu is a stackable table for lecture rooms and multifunctional interiors. Thanks to the ingenious frame construction the table provides plenty of space for each person sitting at the table, even when they are arranged in groups. Nippu is easy to gang tightly into rows or against each other, which enables different kinds of formations. The table tops are quickly and easily snapped off without any tools. The table tops and frames can be also transported and stored in carts. There is also available a modesty panel, which can be fixed on or inside the frame.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteNippu
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäDesks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2012-09-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)745
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_60
    • Uniclass 2015 -kuvausOffice tables
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Tables
    • OmniClass-numero23-21 13 00
    • OmniClass-nimikeRetail and Office Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS