Julkaise tuotteesi
Mora Cera B5 Basin Mixer with push-down waste
Mora Cera B5 Basin Mixer with push-down waste

    Mora Cera B5 Basin Mixer with push-down waste

    Basin mixer with push-down waste and soft closing function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Out of 4MS approved brass. Energy class B. Chrome. 243070.CA RSK 8344542 LVI 6160649 VVS 702171304 243071.CA Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Chrome. RSK 8344543 NRF 4290036 A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
    Tekniset tiedot
    • With push-down waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Hole diameter Ø28-37 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite243070-CA
    • TuoteperheBasin Mixers
    • TuoteryhmäMora Cera
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures