Julkaise tuotteesi
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer

    Mora Rexx B5 Basin Mixer

    Basin mixer with Eco function. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Out of 4MS approved brass. Chrome.

    Chrome. Art.no: 707150 RSK 8344422 NRF 4290833 LVI 6160620 VVS 701488104                                                                          Chrome/gold. Art.no: 707150.0065 RSK 8344432 NRF 4290026 LVI 6160668                                                                                            Black. Art.no: 707150.11 RSK 8278520 NRF 4290089 LVI 6160713 VVS 701488111

    With their simple, minimalist design, Mora Rexx mixers are the essence of Scandinavian design and functionality. Their innovation lies in their precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. The version shown here is a beautiful basin mixer with built-in intelligent functionality.

    Tekniset tiedot
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 7 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite707150
    • TuoteperheBasin Mixers
    • TuoteryhmäMora Rexx
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)165
    • Syvyys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)1.67
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiMixers or agitators
    • UNSPSC-koodi47101512
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures