Julkaise tuotteesi
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base

    Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base

    Basin mixer with extended base and Eco function. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Out of 4MS approved brass. 

    707161 Chrome.

    RSK 8344430 NRF 4290007 LVI 6160640 VVS 701492104

    707161.0011 Chrome/black.

    RSK 8344431 NRF 4290008 LVI 6160641 VVS 701492114

    707161.0065 Chrome/gold.

    RSK 8344433 NRF 4290028 LVI 6160672

    707161.4511 Coal.

    RSK 8277854

    With their simple, minimalist design, Mora Rexx mixers are the essence of Scandinavian design and functionality. Their innovation lies in their precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. Here, in the form of a beautiful basin mixer with intelligent functionality and elevated foot.

    Tekniset tiedot
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite707161
    • TuoteperheBasin Mixers
    • TuoteryhmäMora Rexx
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)333
    • Leveys (mm)37
    • Syvyys (mm)115
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)2.23
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiMixers or agitators
    • UNSPSC-koodi47101512
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures