Julkaise tuotteesi
AC-77HI Käännettävä-kippattava ikkuna liikkuvalla puitteella TT+T
AC-77HI Käännettävä-kippattava ikkuna liikkuvalla puitteella TT+T
    Morad

    AC-77HI Käännettävä-kippattava ikkuna liikkuvalla puitteella TT+T

    AC-77HI on alumiinijärjestelmä, joka on suunniteltu ulkopuolisiin rakenteisiin, joissa vaaditaan erityisen korkeita lämmöneristysominaisuuksia. Järjestelmä mahdollistaa ikkunoiden ja näyttökaappien sekä liuku-, taitto-, automaattiovien ja taivutettujen rakenteiden valmistuksen.

    Järjestelmä tarjoaa erinomaisen lämmöneristyksen sen lisätyn profiilisyvyyden ansiosta: 85 mm ikkunan puitteille ja 77 mm muille osille. Monikammioinen lämpökatko parantaa sekä lämmöneristystä että profiilin jäykkyyttä. Lisäksi järjestelmässä on monikammioinen tiivistysjärjestelmä, jossa on kaksikomponenttiset EPDM-tiivisteet, mikä parantaa eristystä entisestään.

    Profiilit on puristettu EN AW-6060 alumiiniseoksesta PN-EN 573-3:2009 -standardin mukaisesti. Mittojen ja muotojen toleranssit täyttävät PN-EN 12020-2:2001 -standardin vaatimukset.

    Tekniset tiedot
      • TUULIKUORMITUKSEN KESTÄVYYS: 2000 Pa
      • VESITIIVIYS: E1500
      • LÄMPÖLÄPÄISYKERROIN: Uw = 0,9 W/(m²K)
      • SUURIN LEHTIPAINO: 200 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteac-77hi-tilt-turn-moving-mullion-tt-t
    • TuoteperheIkkunat & Ovet
    • TuoteryhmäAC-77HI
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-23
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)77
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Tilt and Turn Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • ETIM-koodiEC003536
    • ETIM-nimiWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka
    Ahvenanmaa
    Afganistan
    Bahamasaaret
    Algeria
    Alankomaat
    Arabiemiirikunnat
    Dominikaaninen tasavalta
    Egypti
    Albania
    Armenia
    Grönlanti
    Kenia
    Andorra
    Azerbaidžan
    Haiti
    Libya
    Belgia
    Georgia
    Jamaika
    Marokko
    Bosnia ja Hertsegovina
    Irak
    Kanada
    Tunisia
    Bulgaria
    Iran
    Kuuba
    Espanja
    Jemen
    Yhdysvallat
    Färsaaret
    Jordania
    Gibraltar
    Kazakstan
    Guernsey
    Kiina
    Huippuvuoret
    Kirgisia
    Irlanti
    Kuwait
    Islanti
    Mongolia
    Italia
    Oman
    Itävalta
    Pakistan
    Jersey
    Qatar
    Kreikka
    Saudi-Arabia
    Kroatia
    Syyria
    Kypros
    Tadžikistan
    Latvia
    Turkki
    Liechtenstein
    Turkmenistan
    Liettua
    Uzbekistan