Julkaise tuotteesi
Class 250 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 107MAT

Class 250 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 107MAT

Designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge.

Tekniset tiedot
  • Lead Free* Models Available

    2 to 30 in. (50 to 750mm)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite107MAT-Silent-Check-Valves
  • TuoteperheSpecialty Products
  • TuoteryhmäSilent Check Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiBall check valves
  • UNSPSC-koodi40141618
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 -kuvausCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass-numero23-27 31 19
  • OmniClass-nimikeCheck Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING