Julkaise tuotteesi
Class 150 Quick Acting Line Blinds - 15A

Class 150 Quick Acting Line Blinds - 15A

Series 15A Class 150 Quick-Acting Line Blinds are designed for applications that require positive visual indication of line closure and opening.


Tekniset tiedot
  • Features

    • Rating: 285 psi at 100°F
    • Stainless steel guide pins in face of the body flange ensure accurate alignment of spectacle plate
    • O-ring seals provide positive, dead-tight shutoff
    • Designed for quick and easy installation
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite15A-Line-Blinds
  • TuoteperheSpecialty Products
  • TuoteryhmäLine Blinds
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiSwing check valves
  • UNSPSC-koodi40141634
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 -kuvausCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTilting Disc Check Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 19
  • OmniClass-nimikeCheck Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING