Julkaise tuotteesi
Class 300 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 186-CS

Class 300 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 186-CS

Designed for chemical process applications including brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals as well as condensers and heat exchangers. This series features an angular cutaway design of the basket to allow a straight through flow for extremely low pressure drop and a tapped & plugged NPT drain on the strainer bottom for easy self-cleaning.

Tekniset tiedot
  • 1 1/2 to 20 in. (40 to 500mm)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite186-CS-Flanged-End-Basket-Strainers
  • TuoteperheStrainers
  • TuoteryhmäBasket Strainers - Simplex
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiFilters
  • UNSPSC-koodi401615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 55 29
  • OmniClass-nimikeLiquid Strainers