Julkaise tuotteesi
Class 300 Ductile Iron Screwed End Y Strainer - 251-DI

Class 300 Ductile Iron Screwed End Y Strainer - 251-DI

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. Class 300.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Gasketed cap allows easy disassembly and assembly
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Screwed end Ductile Iron body and 304 Stainless Steel basket strainer that allows a straight through flow for an extremely low pressure drop
    • Sizes 1⁄4 in. – 3 in. (6 – 80 mm)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite251-DI-Y-Strainer
  • TuoteperheStrainers
  • TuoteryhmäY Strainers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuu
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiFilters
  • UNSPSC-koodi401615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 55 29
  • OmniClass-nimikeLiquid Strainers