Julkaise tuotteesi
Locxend Ductile Iron Grooved End Y Strainers - 758G

Locxend Ductile Iron Grooved End Y Strainers - 758G

Designed for installation in grooved end piping systems. Used extensively to strain foreign matter from pipe lines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Sizes 2 in. – 12 in. (50 – 300 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Ductile Iron body and 304 Stainless Steel basket strainer that is securely seated to eliminate particle bypass
    • Self cleaning by opening the plug or valve connected to the blow off outlet
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite758G-Y-Strainer
  • TuoteperheStrainers
  • TuoteryhmäY Strainers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiFilters
  • UNSPSC-koodi401615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 55 29
  • OmniClass-nimikeLiquid Strainers