Julkaise tuotteesi
Class 2500 Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 79

Class 2500 Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 79

Series 79 Class 2500 Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer.


Tekniset tiedot
  • Features

    • Compact design with short face-to-face dimensions minimizes space requirements
    • Dual shaft design allows interchangeability of shafts
    • High pressure elastomer seats available for sizes 4 inches and up
    • Torsion springs close valve prior to flow reversal and provide long sealing capability
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite79-Sure-Check-Valves
  • TuoteperheSpecialty Products
  • TuoteryhmäSure Check™ Check Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiFilters
  • UNSPSC-koodi401615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 55 29
  • OmniClass-nimikeLiquid Strainers