Julkaise tuotteesi
NFB / NFB‑H Primary Boiler Manifold
Navien

NFB / NFB‑H Primary Boiler Manifold

• Navien’s NFB and NFB-H primary manifold kits are system matched for fast installations and maximum efficiency.

Tekniset tiedot
  • Model GFFM-MSOZUS-002

    Height 20.25"

    Width 18.2"

    Depth 4.17"

    Weight 9 lb.

    Connection Type FNPT | Stub-outs

    Connection Size (Ø) 1 1/4" | 1/4" | 3/4" | 1/2"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGFFM-MSOZUS-002
  • TuoteperhePlumbing, Boiler Accessories, Manifolds
  • TuoteryhmäPrimary Boiler Manifolds
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Etelä-Korea
  • Valmistettu:Etelä-Korea
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putket