Julkaise tuotteesi
NHW700‑AE Non‑Condensing Tankless Water Heater
Navien

NHW700‑AE Non‑Condensing Tankless Water Heater

The NHW-A is a great option for homeowners who want to save money on their energy bills, reduce their carbon footprint & enjoy faster hot water with no cold water sandwiches, thanks to the built-in recirculation pump and buffer tank. Choose NHW-AI if installing indoors, and NHW-AE for exterior installation.

Tekniset tiedot
  • Model NHW-160AE | NHW-180AE | NHW-199AE

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 10,700-160,000 BTU/H | 10,700-180,000 BTU/H | 10,700-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.81

    Width

    17.3"

    Height

    26.5"

    Depth

    10.3"

    Weight

    60 lb. |

    65 lb.

    Installation Type Outdoor wall-hung

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Voltage 120 V

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Venting Type Forced draft direct vent

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteNHW700-AE-Series-Tankless-Water-Heaters
  • TuoteperheTankless Water Heaters
  • TuoteryhmäNon‑Condensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-01-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Etelä-Korea
  • Valmistettu:Etelä-Korea
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet