Julkaise tuotteesi
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
    Nemschoff

    Consoul Recliner and Glider

    4.5 / 5 tähteä4.5(6 arvostelua)

    Consoul Glider Recliner lets patients and guests relax in variety of comfortable positions. Upright or with footrest extended, it’s a glider ready to be set into soothing motion. Lock the glide feature and it’s a relaxing recliner where people can rest or put their feet up. Easy-to-reach recliner controls and an independently operated footrest offer a range of positions for resting—including a fully-flat position for sleeping.

    Tekniset tiedot
      • W: 36.5 (93cm)
      • D: 38.5 (98cm) / 76 (193cm) fully reclined
      • H: 43 (109cm)
      • SW: 24SH: 18
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteConsoulRecliner
    • TuoteperheRockers & Gliders
    • TuoteryhmäConsoul Recliner and Glider
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_51
    • Uniclass 2015 -kuvausMedical chairs and couches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 56 70
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHealthcare Furniture
    • OmniClass-numero23-21 11 00
    • OmniClass-nimikeCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings