Julkaise tuotteesi
C80- Venetian Blinds

C80- Venetian Blinds

The C-type external venetian blind is a well-proven and the most popular kind of shading system. The universal nature of the system will prove itself both in homes and office buildings. It is also the most flexible solution, which may be applied different ways, depending on end users needs.
Tekniset tiedot
  • WIDTH MIN 800 mm | MAX 4600 mm HEIGHT MIN 800 mm | MAX 4500 mm DRIVE crank, standard length of 2/3 height of the venetian blind motor
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteC80_nerligruppen
  • TuoteperheExternal sunshading
  • TuoteryhmäVenetian Blinds
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)4500
  • Leveys (mm)4600
  • Syvyys (mm)120
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)23
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Kaihtimet
  • IFC-luokitusIkkuna
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_07_86
  • Uniclass 2015 -kuvausSunscreens