Julkaise tuotteesi
Newton 103-S High Adhesion Liquid Waterproofing Membrane

Newton 103-S High Adhesion Liquid Waterproofing Membrane

Newton 103-S is a two-component, cementitious, modified-polymer waterproofing membrane with membrane with high adhesion, designed for the internal and external waterproofing of concrete and steel elements of water-retaining and water-resisting structures such as reservoirs, water tanks, below ground structures, podium decks, and parking areas.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteNewton103_S
  • TuoteperheNewton
  • TuoteryhmäRe-Seal System
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolymer-modified cementitious
  • Toissijainen materiaaliPolymer-modified cementitious
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiFilter membranes
  • UNSPSC-koodi40161507
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_96_52
  • Uniclass 2015 -kuvausMembrane water filters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDampproofing and Waterproofing
  • OmniClass-numero23-13 25 15 11
  • OmniClass-nimikeDampproofing Membranes