Julkaise tuotteesi
Newton 104 Crystalline Waterproofing of Concrete

Newton 104 Crystalline Waterproofing of Concrete

The active chemicals within Newton 104 combine with the free lime and moisture present within the capillaries to form insoluble crystalline complexes which effectively block the capillaries and any minor shrinkage cracks to prevent any further movement of moisture to provide a totally dry surface to the concrete.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteNewton104
  • TuoteperheNewton
  • TuoteryhmäRe-Seal System
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSementti
  • Toissijainen materiaaliSand
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiFilter membranes
  • UNSPSC-koodi40161507
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_96_52
  • Uniclass 2015 -kuvausMembrane water filters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDampproofing and Waterproofing
  • OmniClass-numero23-13 25 15 11
  • OmniClass-nimikeDampproofing Membranes