Julkaise tuotteesi
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
    NIMO

    Solano Drying Cabinet 60 (1700)

    The market's fastest drying cabinet that dries your clothes gently.

    With the sensor technology, you normally save 40% energy and up to 85% energy compared to traditional drying cabinets with the help of the unique program ECO +. The built-in sensor turns off the cabinet when clothes are dry and In addition to automatic programs it´s possible to control the drying manually. Up to three rows of folding and extendable hangers depending on the choice of model. Comes with ventilation connections and adjustable feet.

     6kg laundry drying capacity. 6 automatic programs. 16m hanging length. 2kw heating elements.

    Available in three different colors (white, titanium and black), and in three different interiors.

    For more information, visit our webbsite www.nimoverken.com or contact our sales team at sales@nimoverken.com

    Tekniset tiedot

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSensor_Dryer_1700_drying_cabinet
    • TuoteperheDrying Cabinets
    • TuoteryhmäSensor Dryer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1700
    • Leveys (mm)595
    • Syvyys (mm)610
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)56
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_14
    • Uniclass 2015 -kuvausClothes drying cabinets
    • OmniClass-numero23-21 23 51
    • OmniClass-nimikeResidential Laundry Dryers

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia