Julkaise tuotteesi
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
    NORSUD

    Steel Wheel Guide

    4.5 / 5 tähteä4.5(6 arvostelua)
    When positioned in front of your transhipment docks, the wheel guides allows the truck to be positioned in the axis of the dock in order to protect your buildings and facilities. The wheel guides delimits the docks and the footpaths ensuring the protection of individuals. Steel wheel guides, two versions are available: - Sealed in the concrete - Pegged directly on the ground
    Tekniset tiedot
    • Economic - Simple - Sturdy
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteguide-roue-acier
    • TuoteperheDock protections, protection des quais, guidage camion
    • TuoteryhmäSteel wheel guides, guide roue
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)270
    • Syvyys (mm)2000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Tietarvikkeet
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_16
    • Uniclass 2015 -kuvausFixed traffic and protective barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi34 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVehicle Barriers
    • OmniClass-numero23-39 11 11 15
    • OmniClass-nimikeTraffic Barriers
    • CSI UniFormat II -koodiG
    • CSI UniFormat II -nimikeSITEWORK

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska