Julkaise tuotteesi
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
    Novacolor

    MATmotion

    MATmotion is a water-based matt paint for interiors, anti-drop and professional, ideal for the decoration of walls and ceilings, even in cases of wide surfaces. MATmotion permits to achieve particularly matt and uniform effects, and guarantees excellent aestethic results combined with the fast and easy application.

    Ota yhteyttä brändiin Novacolor

    Tekniset tiedot
    • Due to the low VOC emissions during the application, and the absence of formaldehyde and added plasticizers, MATmotion allows a fast re-use of painted buildings. To intensify the features, apply MATmotion with a woolen or microfibre roller.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMATmotion
    • TuoteperheDecorative products
    • TuoteryhmäMat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMaali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC-luokitusKoostumus
    • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
    • UNSPSC-koodi301519
    • Uniclass 2015 -koodiSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 -kuvausDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDecorative Finishing
    • OmniClass-numero23-15 21 11 13
    • OmniClass-nimikeTextured Paints
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes