Julkaise tuotteesi
Texi
Novacolor

Texi

Texi is a decorative finish for interior surfaces, based on metallic fillings, selected inerts, which produce a soft metallic effect. These charges create a changeable and enjoyable game of light and reflected colors.

Ota yhteyttä brändiin Novacolor

Tekniset tiedot
  • Decorative finish for interiors with gold, silver and pearl metallic patterns. Apply Texi on Novalux E in two layers with a spalter brush or with a sea sponge.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTexi
  • TuoteperheDecorative products
  • TuoteryhmäMetallics
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMaali
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC-luokitusKoostumus
  • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
  • UNSPSC-koodi301519
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 -kuvausDecorative varnish or lacquer systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDecorative Finishing
  • OmniClass-numero23-15 21 11 13
  • OmniClass-nimikeTextured Paints
  • CSI UniFormat II -koodiC3010
  • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes