Julkaise tuotteesi
SIDE YOUNG 2G 77 corner entry - 2 hinged doors
Novellini

SIDE YOUNG 2G 77 corner entry - 2 hinged doors

Young 2G corner entry enclosure, 2 hinged doors. TO COMPLETE A CORNER ENTRY ORDER 2 SIDES. The shower enclosure that portrays the aesthetic and functional needs of the bathroom with linearity. Extremely adaptable thanks to its multiple corner or niche configurations, it allows to enhance the volumes according to the available possibilities, maximizing spaces even when they are very small. The doors can be hinged or folded and can be conbined with one or more fixed walls; the opening and closing system of lifting the door ensures simple cleaning and maintenance.  

Tekniset tiedot
  • Characteristics

    • Price range: Medium
    • Closure type: Hinged doors 
    • Form: Square 
    • Style: Essential 
    • Trim colour: White, Silver, Black, Chrome 
    • Glass: Clear, Aqua, Satin

    Sizes

    • Width of side 1: 57-103 cm
    • Width of side 2: 57-103 cm 
    • Entrance width: 69 - 130 cm 
    • Height: 200 cm 
    • Glass thickness: 6 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteY22G77L
  • TuoteperheYOUNG
  • TuoteryhmäYOUNG 2G
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-08-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC011609
  • ETIM-nimiBath
  • UNSPSC-nimiBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC-koodi30181507
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_07
  • Uniclass 2015 -kuvausBath panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
  • OmniClass-numero23-31 17 17
  • OmniClass-nimikeShower Enclosures
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings