Julkaise tuotteesi
National Guard L700RX16X10 L-700-Rx-16X10 Self Attach Louver Steel 16 x 10", 10" Height, Bronze
National Guard L700RX16X10 L-700-Rx-16X10 Self Attach Louver Steel 16 x 10", 10" Height, Bronze

    National Guard L700RX16X10 L-700-Rx-16X10 Self Attach Louver Steel 16 x 10", 10" Height, Bronze

    This is attach louver steel. The product Length is 10. The product width is 16. Country of origin is United States.

    • This is attach louver steel
    • The product Length is 10
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteNational-Guard-Products-L-700-RX-Louver-16x10
    • TuoteperheLite Kits and Louvers
    • TuoteryhmäL-700-RX
    • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
    • Julkaisupäivä2019-03-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)10
    • Leveys (tuumaa)16
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat
    • UNSPSC-nimiLouvers
    • UNSPSC-koodi30161901
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLouvers
    • OmniClass-numero23-17 11 11 25 21
    • OmniClass-nimikeDoor Louvers