Julkaise tuotteesi
Stainless Steel End Wall Guard
Nystrom
Arkistoitu

Stainless Steel End Wall Guard

Stainless steel end wall guards offer a tough yet beautiful look to your building. A highly configurable product guarantees your needs will be met. Available in type #430 or #304 stainless steel with a variety of patterns which are sure to enrich the quality and look of your building.

Features
  • #4 Satin Finish or 11 Embossed Patterns
  • Stainless steel or aluminum
  • Surface mount or recessed
Tekniset tiedot
  • Model: CGS-EW/CGT-EW/CGA-EW Material: Type 304, 316 or 430 Stainless Steel or 14 gage Aluminum Finish: #4 Satin or Embossed Pattern Mounting: Surface Mounted or Recessed Mounting Method: Mechanical or Adhesive Size: 4-7/8 inches or 5-1/2 inches Length: 4 or 8 Linear Feet Corner Angle: 90° Warranty: 5 Years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitenystrom-130
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-12-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 26 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCorner Guards
  • OmniClass-numero23-17 25 15 13
  • OmniClass-nimikeCorner Guards