Julkaise tuotteesi
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW

    Desk CREW

    Intelligent – dynamic – versatile!

    Take the luxurious advantage of a quick change between sitting and standing activity with CREW. CREW is the dynamic four-fold-solution for your office. Paired with laser-edged wooden materials and useful, optional extensions in terms of networking, cable management and ergonomics, CREW is becoming the complete solution for your office team.

    Tekniset tiedot
    • Height adjustment Desk CREW:

      fixed height: 720 mm

      height-adjustable with Easy Push: 650 - 850 mm

      height-adjustable with crank: 650 - 850 mm

      electric solution: 650 - 1250 mm

      adjustable with gas pressure spring: 680 - 1180 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedesk_Crew_MD
    • Tuoteperheoffice furniture
    • Tuoteryhmädesk
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-04-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1250
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiAcoustical insulation
    • UNSPSC-koodi30141601
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 -kuvausAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustic Insulation
    • OmniClass-numero23-15 13 19 35
    • OmniClass-nimikeAcoustical Wall Treatment

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa