Julkaise tuotteesi
Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Herringbone

Our best-selling wooden floor for homes, the Panaget “Bois Flotté" is as popular as ever. This wood flooring enhances single-strip, engineered wood floors with its strip, ladder, brickwork and herringbone designs for a natural and simple look.
Tekniset tiedot
    • French oak Zenitude Bois flotté, Herringbone 139 - Core plywood
      Item number: 1019173
      Length: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoak-zenitude-bois-flotte-high-traffic-herringbone
  • TuoteperheHerringbone
  • TuoteryhmäTimeless Natural Hues
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2021-09-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)14
  • Leveys (mm)139
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)9.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor