Julkaise tuotteesi
INSERT+ 3 A/W

INSERT+ 3 A/W

Upotettava seinävalaisin sisä- ja ulkokäyttöön yleisvalaistukseen.
Tekniset tiedot
  • - Runko ja kehys polyesterijauhemaalattua painevalettua alumiinia ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Häikäisysuoja kirkasta karkaistua lasia (A26/W-mallin) - Häikäisysuoja karkaistua tasolasia, sisäpuolelta huurrettu - Kestävä silikonitiiviste - Ulkoinen sähkökytkentä vesitiiviin uros-naarasliittimen ja kaapelin avulla - Sähköpistoke kaapeleille Ø 7–12 mm - Liitäntälaite integroitu valaisimeen - Lukitusruuvit ruostumatonta terästä - Upotettava asennuskotelo tilattava erikseen - Toimitetaan H07RN-F kaapelilla, pituus 0,5 m - Ilkivaltasuojatut ruuvit saatavana lisätarvikkeena - Lisätarvikkeena saatavana läpijohdotukseen liittimet, sopivat kaapeleille 7-10,5 mm ja Ø 14-17 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteinsert-plus-3-aw
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäSteplight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)284
  • Leveys (mm)284
  • Syvyys (mm)90
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC002892
  • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-nimiExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391116
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWalkway Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-nimikeWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania